RET2000B-RF + RX1-S, Baterijsko za termostat in 230VAC za sprejemnik

087N6444

RET2000

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.35 Kg
Neto masa 0.246 Kg
Volume 0.627 Liter
EAN 5013567422159

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Battery type or Name Alkaline AA
Description RET2000
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Frekvenca RF [MHz] 433.92 MHz
Globina [mm] 35 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indikator stanja Da
Količ. baterij 2
Medij A
Možnost hlajenja Da
Možnost izbire °C ali °F Da
Natančnost temperature ±1°C
Nazivni tok releja, induktivni [A] 1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A] 3 A
Omejevalnik temperature [°C] [Maks] 30 °C
Omejevalnik temperature [°C] [Min] 5 °C
On/Off modulacijska regulacija Da
On/Off regulacija Da
Opcijska časovna zakasnitev vklopa kompresorja Da
Opis izdelka RET2000B-RF + RX1-S
Osvetljen zaslon Da
Preizkus trdnosti s kroglo [°C] 75 °C
Preklopna razlika [°C] [Maks] 1 °C
Protizmrzovalna zaščita Da
Razpon RF [m] 30 m
Regulacija onesnaženja Stopnja 2
Skupina izdelkov Room Thermostats, RET
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standardno oblikovanje EN 60730-2-9
Temperatura [°C] [Maks] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 45 °C
Temperaturni razpon (hlajenje) [°C] [Maks] 52 °C
Temperaturni razpon (hlajenje) [°C] [Min] 52 °C
Tip RET2000
Tip stikala SPDT
Varnostno kopiranje pomnilnika Da
Višina [mm] 84 mm
Vrsta baterije 2 alkalni bateriji AA
Vrsta dovoda Baterijsko za termostat in 230VAC za sprejemnik
Weight per battery 23 g
Širina [mm] 84 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality