Tip: TP5000-RF
087N791201
TP5001-RF
TP5001-RF
Bruto masa | 0.28 kg |
Neto masa | 0.28 kg |
EAN | 5702420079400 |
Bruto masa | 0.28 kg |
Neto masa | 0.28 kg |
EAN | 5702420079400 |
Frekvenca RF [MHz] | 433.92 MHz |
Funkcija prekrmiljenja | Da |
Globina [mm] | 28 mm |
Indikator izpraznjenih baterij | Da |
Izklop | Da |
Medij | A |
Možnost izbire °C ali °F | Da |
Možnost kapilarnega tipala | Ne |
Natančnost temperature | ±1°C |
Nazivna impulzna napetost [kV] | 2.5 kV |
Način termostata | Da |
On/Off modulacijska regulacija | Da |
On/Off regulacija | Da |
Opis |
Baterijski elektronski programabilni prostorski termostat z brezžično komunikacijo ter do šest sprememb časa in temperature na dan. Z vgrajenim tipalom in programsko uro za servisni interval. |
Optimalna startna procedura | Da |
Osvetljen zaslon | Ne |
Preizkus trdnosti s kroglo [°C] | 75 °C |
Prikaz ure | Dopoldan/popoldan ali 24-urni prikaz |
Prikazuje čas ali temperatura | Da |
Programabilni izklop | Da |
Programska ura za servisni interval | Ne |
Protizmrzovalna zaščita | Da |
Razpon RF [m] | 30 m |
Regulacija onesnaženja | Stopnja 2 |
Samodejni poletni čas | Da |
Skupina izdelkov | Programabilni prostorski termostati |
Standardno oblikovanje | EN 300220 |
Temperatura [°C] [Maks] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 45 °C |
Tip | TP5000-RF |
Tovarniško nastavljena koledarska ura | Da |
Tovarniško prednastavljeni programi | Da |
Vgrajeno tipalo | Da |
Višina [mm] | 88 mm |
Vklopov/izklopov na dan | 6 |
Vrsta baterije | 2 alkalni bateriji AA |
Vrsta dovoda | Baterije |
Vrsta urnika | 5/2 dni, 24 ur |
Zakasnitev zagona | Da |
Širina [mm] | 110 mm |
Frekvenca RF [MHz] | 433.92 MHz |
Funkcija prekrmiljenja | Da |
Globina [mm] | 28 mm |
Indikator izpraznjenih baterij | Da |
Izklop | Da |
Medij | A |
Možnost izbire °C ali °F | Da |
Možnost kapilarnega tipala | Ne |
Natančnost temperature | ±1°C |
Nazivna impulzna napetost [kV] | 2.5 kV |
Način termostata | Da |
On/Off modulacijska regulacija | Da |
On/Off regulacija | Da |
Opis |
Baterijski elektronski programabilni prostorski termostat z brezžično komunikacijo ter do šest sprememb časa in temperature na dan. Z vgrajenim tipalom in programsko uro za servisni interval. |
Optimalna startna procedura | Da |
Osvetljen zaslon | Ne |
Preizkus trdnosti s kroglo [°C] | 75 °C |
Prikaz ure | Dopoldan/popoldan ali 24-urni prikaz |
Prikazuje čas ali temperatura | Da |
Programabilni izklop | Da |
Programska ura za servisni interval | Ne |
Protizmrzovalna zaščita | Da |
Razpon RF [m] | 30 m |
Regulacija onesnaženja | Stopnja 2 |
Samodejni poletni čas | Da |
Skupina izdelkov | Programabilni prostorski termostati |
Standardno oblikovanje | EN 300220 |
Temperatura [°C] [Maks] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 45 °C |
Tip | TP5000-RF |
Tovarniško nastavljena koledarska ura | Da |
Tovarniško prednastavljeni programi | Da |
Vgrajeno tipalo | Da |
Višina [mm] | 88 mm |
Vklopov/izklopov na dan | 6 |
Vrsta baterije | 2 alkalni bateriji AA |
Vrsta dovoda | Baterije |
Vrsta urnika | 5/2 dni, 24 ur |
Zakasnitev zagona | Da |
Širina [mm] | 110 mm |