SGI 6, 6.00 mm, 6.00 mm

014-0007

Velikost dovoda [mm]: 6.00, Velikost odvoda [mm]: 6.00

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.104 Kg
Neto masa 0.092 Kg
Volume 0.009 Liter
EAN 5702422024071

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dodatki Generic accessories
Dovod, notranji/zunanji External
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hladilna sredstva R22
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator vlage I indicator
Količina v pakiranju 25 kos
Maks. delovni tlak [bar] 35 bar
Maks. delovni tlak [psig] 500 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Odvod, notranji/zunanji External
Product Name Description Sight glass
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °C R22: 300 ppm
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °C R22: 500 ppm
Skupina izdelkov Sight glasses
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 80 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 175 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip SGI 6
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost dovoda [mm] 6 mm
Velikost dovoda [palcev] 1/4 in
Velikost odvoda [in] 1/4 in
Velikost odvoda [mm] 6 mm
Vrsta dovodnega priključka Flare
Vrsta odvodnega priključka Flare
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °C R22: 150 ppm
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °C R22: 250 ppm
Št. dokumenta SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality