SGI 12, 12.00 mm
SGI 12, 12.00 mm

014-0009

Velikost dovoda [palcev]: 1/2 in, Velikost odvoda [in]: 1/2 in

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.22 kg
Neto masa 0.21 kg
EAN 5702422027805

 

Dodatki Generic accessories
Dovod, notranji/zunanji External
Hladilna sredstva R22
Ime izdelka Sight glass
Indikator vlage I indicator
Količina v pakiranju 25 kos
Maks. delovni tlak [bar] 35 bar
Maks. delovni tlak [psig] 500 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Odvod, notranji/zunanji External
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °C R22: 300 ppm
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °C R22: 500 ppm
Skupina izdelkov Kontrolna stekla
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 80 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 175 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip SGI 12
Velikost dovoda [mm] 12 mm
Velikost dovoda [palcev] 1/2 in
Velikost odvoda [in] 1/2 in
Velikost odvoda [mm] 12 mm
Vrsta dovodnega priključka FLARE
Vrsta odvodnega priključka FLARE
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °C R22: 150 ppm
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °C R22: 250 ppm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services