China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dodatki |
Generic accessories |
Dovod, notranji/zunanji |
Internal |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Hladilna sredstva |
R22 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator vlage |
I indicator |
Količina v pakiranju |
24 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
35 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
500 psig |
Material |
Medenina |
Material priključkov |
Brass |
Možnost servisiranja |
No |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Odvod, notranji/zunanji |
External |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description |
Sight glass |
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °C |
R22: 300 ppm |
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °C |
R22: 500 ppm |
Skupina izdelkov |
Sight glasses |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
80 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
175 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-58 °F |
Tip |
SGI 10 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost dovoda [mm] |
10 mm |
Velikost dovoda [palcev] |
3/8 in |
Velikost odvoda [in] |
3/8 in |
Velikost odvoda [mm] |
10 mm |
Vrsta dovodnega priključka |
Flare |
Vrsta odvodnega priključka |
Flare |
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °C |
R22: 150 ppm |
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °C |
R22: 250 ppm |
Št. dokumenta SCIP |
323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |