Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM018SCW05G
114X7101
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Bruto masa | 53 Kg |
Neto masa | 45.5 Kg |
Volume | 305.184 Liter |
EAN | 5702428561976 |
Bruto masa | 53 Kg |
Neto masa | 45.5 Kg |
Volume | 305.184 Liter |
EAN | 5702428561976 |
Aplikacije | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC18G |
Description | OP-MSGM018SCW05G |
Dolžina [mm] | 364 mm |
Električna koda | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 1 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R134a R513A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 4.34 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MSGM018SCW05G |
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 63 dBA |
Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 230 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 254 V |
Napetost 60 Hz [V] | 198 V |
Napetost 60 Hz [V] [maks.] | 254 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 230 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 0.39 L |
Odobritev sprejemnika | CE |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 60 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 25 W |
Premer ventilatorja [mm] | 365 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 3/8 in |
Product Name Description | Package unit |
Prostornina sprejemnika [L] | 1.3 L |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 52 dBA |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 32 dBA |
Različica | W05 |
RLA | 18.6 A |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 530 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Speed Platform | Fixed-speed |
Tehnologija | Reciprocating |
Tip | Optyma™ Slim Pack W05 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.24 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 365 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 3/8 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 254 V |
Vrsta kondenzatorja | A7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | H1 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 910 mm |
Št. faz (kompresor) | 1 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 1 |
Aplikacije | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC18G |
Description | OP-MSGM018SCW05G |
Dolžina [mm] | 364 mm |
Električna koda | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 1 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R134a R513A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 4.34 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MSGM018SCW05G |
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 63 dBA |
Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 230 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 254 V |
Napetost 60 Hz [V] | 198 V |
Napetost 60 Hz [V] [maks.] | 254 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 230 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 0.39 L |
Odobritev sprejemnika | CE |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 60 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 25 W |
Premer ventilatorja [mm] | 365 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 3/8 in |
Product Name Description | Package unit |
Prostornina sprejemnika [L] | 1.3 L |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 52 dBA |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 32 dBA |
Različica | W05 |
RLA | 18.6 A |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 530 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Speed Platform | Fixed-speed |
Tehnologija | Reciprocating |
Tip | Optyma™ Slim Pack W05 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.24 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 365 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 3/8 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 254 V |
Vrsta kondenzatorja | A7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | H1 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 910 mm |
Št. faz (kompresor) | 1 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 1 |