
Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM026AJW05E
114X7093
R404A; R452A; R507A, Napajanje kompresorja [V/Ph/Hz]: 400/3/50
R404A; R452A; R507A, Napajanje kompresorja [V/Ph/Hz]: 400/3/50
Bruto masa | 74 kg |
Neto masa | 59 kg |
EAN | 5702428562058 |
Bruto masa | 74 kg |
Neto masa | 59 kg |
EAN | 5702428562058 |
Aplikacije | MBP |
Dolžina [mm] | 464 mm |
Električna koda | E |
MCC | 4 A |
Model kompresorja | TAJ4517Z |
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 70 dBA |
Napajanje kompresorja [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 380 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 0.58 mm³ |
Odobritev sprejemnika | CE |
Opis | OP-MSBM026AJW05E |
Oznaka vrste | Condensing Units |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 110 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 68 W |
Premer ventilatorja [mm] | 450 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
Prostornina sprejemnika [L] | 3.4 L |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 59 dBA |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 39 dBA |
Različica | W05 |
Refrigerant |
R404A R452A R507A |
Regija | Europe |
Skupna višina [mm] | 690 mm |
Standard za pridobitev soglasja |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Tehnologija | Reciprocating |
Tip | Optyma™ Slim Pack |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 1/2 in |
Vrsta kondenzatorja | D7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | B2 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1087 mm |
Št. faz (kompresor) | 3 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Številka modela | OP-MSBM026AJW05E |
Število ventilatorjev | 1 |
Aplikacije | MBP |
Dolžina [mm] | 464 mm |
Električna koda | E |
MCC | 4 A |
Model kompresorja | TAJ4517Z |
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 70 dBA |
Napajanje kompresorja [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 380 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 0.58 mm³ |
Odobritev sprejemnika | CE |
Opis | OP-MSBM026AJW05E |
Oznaka vrste | Condensing Units |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 110 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 68 W |
Premer ventilatorja [mm] | 450 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
Prostornina sprejemnika [L] | 3.4 L |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 59 dBA |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 39 dBA |
Različica | W05 |
Refrigerant |
R404A R452A R507A |
Regija | Europe |
Skupna višina [mm] | 690 mm |
Standard za pridobitev soglasja |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Tehnologija | Reciprocating |
Tip | Optyma™ Slim Pack |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 1/2 in |
Vrsta kondenzatorja | D7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | B2 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1087 mm |
Št. faz (kompresor) | 3 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Številka modela | OP-MSBM026AJW05E |
Število ventilatorjev | 1 |