Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068FHW05E
Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068FHW05E

114X7096

R404A; R452A; R507A, Napajanje kompresorja [V/Ph/Hz]: 400/3/50

Podatki o izdelku

Bruto masa 88 kg
Neto masa 73 kg
EAN 5702428562027

 

Aplikacije LBP
Dolžina [mm] 464 mm
Električna koda E
MCC 7.2 A
Model kompresorja TFH2511Z
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] 77 dBA
Napajanje kompresorja [V/Ph/Hz] 400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napetost 50 Hz [V] 380 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.] 415 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja 0.58 mm³
Odobritev sprejemnika CE
Opis OP-LSQM068FHW05E
Oznaka vrste Condensing Units
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 110 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 68 W
Premer ventilatorja [mm] 450 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in] 1/2 in
Prostornina sprejemnika [L] 3.4 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] 66 dBA
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] 46 dBA
Različica W05
Refrigerant R404A
R452A
R507A
Regija Europe
RLA 28 A
Skupna višina [mm] 690 mm
Standard za pridobitev soglasja CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
Tehnologija Reciprocating
Tip Optyma™ Slim Pack
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] 0.47 A
Uporaba segmenta Low Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm] 450 mm
Velikost sesalnega priključka [in] 5/8 in
Vrsta kondenzatorja D7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja B2
Vrsta priključka lot
Širina [mm] 1087 mm
Št. faz (kompresor) 3
Št. faz (ventilator) 1
Številka modela OP-LSQM068FHW05E
Število ventilatorjev 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality