Optyma™ Plus, OP-LPQM068FHP00E
114X3253
Ta izdelek ni več v prodaji.
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto masa | 106 Kg |
Neto masa | 89 Kg |
Volume | 628.992 Liter |
EAN | 5702428565004 |
Bruto masa | 106 Kg |
Neto masa | 89 Kg |
Volume | 628.992 Liter |
EAN | 5702428565004 |
Aplikacije | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TFH2511Z |
Description | OP-LPQM068FHP00E |
Dolžina [mm] | 430 mm |
Električna koda | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R404A R452A R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 7.2 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LPQM068FHP00E |
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 380 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 0.58 L |
Odobritev sprejemnika | CE |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 110 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 68 W |
Premer ventilatorja [mm] | 450 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 3/8 in |
Product Name Description | Package unit |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 63 dBA |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 43 dBA |
Različica | P00 |
Regija |
Africa Asia Europe Middle East Pacific |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 813 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Tehnologija | Reciprocating |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 5/8 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 415 V |
Vrsta kondenzatorja | D7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | H2 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1055 mm |
Št. faz (kompresor) | 3 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 1 |
Aplikacije | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TFH2511Z |
Description | OP-LPQM068FHP00E |
Dolžina [mm] | 430 mm |
Električna koda | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R404A R452A R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 7.2 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LPQM068FHP00E |
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 380 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 0.58 L |
Odobritev sprejemnika | CE |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 110 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 68 W |
Premer ventilatorja [mm] | 450 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 3/8 in |
Product Name Description | Package unit |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 63 dBA |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 43 dBA |
Različica | P00 |
Regija |
Africa Asia Europe Middle East Pacific |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 813 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Tehnologija | Reciprocating |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 5/8 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 415 V |
Vrsta kondenzatorja | D7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | H2 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1055 mm |
Št. faz (kompresor) | 3 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 1 |