Shows 11 product(s)
Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Zunanji navoj, G 1 A, Različica vgradnje: prosto
SAVD PN25 20/6,3 1-5 navoj dovod/povratek
Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
SAVD PN25 32/12,5 1-5 prirobnica dovod/povratek
Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 40, 20.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
SAVD PN25 40/20 1-5 prirobnica dovod/povratek
Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
SAVD PN25 50/25 1-5 prirobnica dovod/povratek
AVDA, PN 10, DN 15, 1.90 m³/h, 0.10 bar - 1.20 bar, Notranji navoj, Rp 1/2
AVDA 15 tlačni regulator 0,1–1,2 bar
AVDA, PN 10, DN 20, 3.40 m³/h, 0.10 bar - 1.20 bar, Notranji navoj, Rp 3/4
AVDA 20 tlačni regulator 0,1–1,2 bar