ICS3 25-15
027H2090
Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 6.000
Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 6.000
Bruto masa | 4.86 kg |
Neto masa | 3.95 kg |
EAN | 5702428236454 |
Bruto masa | 4.86 kg |
Neto masa | 3.95 kg |
EAN | 5702428236454 |
Delovanje ventila | Pilot operated |
Dodatki | ICM / ICS / ICLX accessories |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1233zd(E) R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Ime datoteke UL odobritve | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
Ime programa delov | ICS |
Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
Kategorija | Art. 3, par. 3 |
Količina v pakiranju | 1 pc |
Konfiguracija odpiranja |
Closed (delta p=0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) |
Konfiguracija povezave pilotov |
P: Parallel connection SI-SII: Serial connection |
Maks. delovni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
Material | Steel |
Material priključkov | Steel |
Možnost ročnega upravljanja | Manual open spindle |
Možnost servisiranja | ICM / ICS / ICLX spare parts |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Opis izdelka | Servo operated valve |
Oprema |
|
Površinski premaz | Zn (TLP) |
Priključek merilnika tlaka | Int. thread with blind plug |
Različica ventila | Standard version |
Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
Skupina tekočine | I |
Smer | Straightway |
Standard priključka | EN 10220 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -60 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
Tip | ICS3 25-15 |
Tlačni priključek zunanjega pilota | Weld nipple (P2 Port) |
Velikost dovodnega priključka [mm] | 25 mm |
Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1 in |
Velikost odvodnega priključka [mm] | 25 mm |
Velikost odvodnega priključka [palcev] | 1 in |
Več informacij | Coils not included |
Vrednost Cv [gal/min] | 7 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 6 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka | Butt weld |
Vrsta odvodnega priključka | Butt weld |
Zgornji pokrov | 3 function modules |
Znamka | ICV Flexline |
Delovanje ventila | Pilot operated |
Dodatki | ICM / ICS / ICLX accessories |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1233zd(E) R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Ime datoteke UL odobritve | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
Ime programa delov | ICS |
Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
Kategorija | Art. 3, par. 3 |
Količina v pakiranju | 1 pc |
Konfiguracija odpiranja |
Closed (delta p=0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) |
Konfiguracija povezave pilotov |
P: Parallel connection SI-SII: Serial connection |
Maks. delovni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
Material | Steel |
Material priključkov | Steel |
Možnost ročnega upravljanja | Manual open spindle |
Možnost servisiranja | ICM / ICS / ICLX spare parts |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Opis izdelka | Servo operated valve |
Oprema |
|
Površinski premaz | Zn (TLP) |
Priključek merilnika tlaka | Int. thread with blind plug |
Različica ventila | Standard version |
Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
Skupina tekočine | I |
Smer | Straightway |
Standard priključka | EN 10220 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -60 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
Tip | ICS3 25-15 |
Tlačni priključek zunanjega pilota | Weld nipple (P2 Port) |
Velikost dovodnega priključka [mm] | 25 mm |
Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1 in |
Velikost odvodnega priključka [mm] | 25 mm |
Velikost odvodnega priključka [palcev] | 1 in |
Več informacij | Coils not included |
Vrednost Cv [gal/min] | 7 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 6 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka | Butt weld |
Vrsta odvodnega priključka | Butt weld |
Zgornji pokrov | 3 function modules |
Znamka | ICV Flexline |