Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30-C
021H4168
Funktion: Kondensor, Max. arbetstryck [psi]: 435, Antal plattor: 26, Lodmaterial: Kopparlödning
Funktion: Kondensor, Max. arbetstryck [psi]: 435, Antal plattor: 26, Lodmaterial: Kopparlödning
Bruttovikt | 3 Kg |
Nettovikt | 2.56 Kg |
Volume | 5.333 Liter |
EAN | 5702428657242 |
Bruttovikt | 3 Kg |
Nettovikt | 2.56 Kg |
Volume | 5.333 Liter |
EAN | 5702428657242 |
Antal per förpackningsformat | 54 antal |
Antal plattor | 26 |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Kondensor |
Förpackningsformat | Industripack |
Godkännande |
AS EAC KRAIA PED UA UL CRN RoHS UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Köldmedium |
R134a R22 R407C R513A R600a R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R152a R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R515B R508B |
Lodmaterial | Kopparlödning |
Max. Arbetstryck [bar] | 30 bar |
Max. arbetstryck [psi] | 435 psi |
Modellnr | 30 |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattmaterial | AISI 316L |
Plattmönster | H |
Product Name Description | Mikroplattvärmeväxlare |
Produktgrupp | Heat exchangers |
Q1-ansl., storleksområde | G1" |
Q1-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
Q2-ansl. storleksområde | G1" |
Q2-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
Q3-ansl., storleksområde | H3/8F |
Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
Q4-ansl., storleksområde | H1/4B |
Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
Typ | MPHE H30-C |
Typbeteckning | H30-C |
UK RoHS compliance | Yes |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Antal per förpackningsformat | 54 antal |
Antal plattor | 26 |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Kondensor |
Förpackningsformat | Industripack |
Godkännande |
AS EAC KRAIA PED UA UL CRN RoHS UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Köldmedium |
R134a R22 R407C R513A R600a R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R152a R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R515B R508B |
Lodmaterial | Kopparlödning |
Max. Arbetstryck [bar] | 30 bar |
Max. arbetstryck [psi] | 435 psi |
Modellnr | 30 |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattmaterial | AISI 316L |
Plattmönster | H |
Product Name Description | Mikroplattvärmeväxlare |
Produktgrupp | Heat exchangers |
Q1-ansl., storleksområde | G1" |
Q1-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
Q2-ansl. storleksområde | G1" |
Q2-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
Q3-ansl., storleksområde | H3/8F |
Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
Q4-ansl., storleksområde | H1/4B |
Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
Typ | MPHE H30-C |
Typbeteckning | H30-C |
UK RoHS compliance | Yes |
ämnen REACHs kandidatlista | No |