APP 30/1200

180B5007

Pealevool [gpm] [Max]: 137.6, Pealevool [l/min] [max]: 521.5, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 1200, Kiirus [rpm] [Min]: 600

Detalles del producto

Brutokaal 130 Kilogram
Netokaal 112 Kilogram
Volume 91.494 Liter
EAN 5715162513415

 

ATEX-iga ühilduvus No
CE evaluated Yes
Ceramic robustness level 2
Contain batteries No
Description APP pump with ceramic, APP 30/1200
Grupo de productos Pump
Helirõhutase [dB(A)] 85 dBA
Homologación CE
Hooldatav Yes
Inlet pressure [barg] [Max] 5 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 2 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 72.5 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 29 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 10 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 145 psig
Korpuse materjal Duplex
Nihe [cm³/p] 444 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 27.09 in³/rev
Outlet pressure [barg] [Max] 83 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 20 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 1200 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 290 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 540x308x328
País de origen Dinamarca
Pealevool [gpm] [Max] 137.6 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 521.5 l/min
Sisendi ühendus, standardne Metric
Sisendi ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M60
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Tipo APP 21-38
Toote kirjeldus APP pump with ceramic
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne BSPP
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus APP 30/1200
UL evaluated Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 1200 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 600 rpm
Väljavooluava ühendus, standardne Metric
Väljavooluava ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M60
Väljavooluava ühenduse tüüp Keere
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality