Termix KST, Typ M

144H2937

Typ: Termix KST, Typ M, 16 bar, 120 °C, ECL310

Produktinformation

Bruttovikt 70 Kilogram
Nettovikt 65 Kilogram
Volym 0.376 Cubic meter
EAN 5706561745521

 

Anslutningsdimension fjärrvärme 1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten 1"
Anslutningsdimension värme 1"
Anslutningsdimension värme G utv. gänga
Anslutningsriktning Topp och botten
Anslutningstyp fjärrvärme G inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatten G inv. gänga
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Bredd utan kapsling [mm] 730 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulation av tappvarmvatten Medföljer
Description Fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten
Djup utan kapsling [mm] 457 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Golvvärmekrets – reglering ECL310
Heating controller Valve AVQM
Heating controller Valve Kvs values [m³/h] 2.5 m³/h
Höjd utan kapsling [mm] 1126 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsalternativ Nej
Kapslingsmaterial Utan
Nominellt tryck, primärt [bar] 16 bar
Produktgrupp Small Stations
Reglertyp för tappvarmvatten Elektronisk
Reglertyp värme Elektronisk
Regulatornamn för tappvarmvatten AVQM
Rördimension fjärrvärme Ø28
Rördimension för tappvarmvatten Ø28
Rördimension värme Ø28
SCIP ID nr 5fc3380a-738a-4e5e-8310-8c08a3602067
Station size type Typ M
Tilloppstemperatur, design [˚C] 120 °C
Typ Termix KST
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Värme regulatornamn ECL 310,A266.9
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial Koppar
Värmeväxlare för tappvarmvatten, typ Löd
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial Koppar
Värmeväxlare för värme, typ Lödd
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality