7DP-041660-000028881

136G9855

Denna produkt har utgått.

NXP04166-A0T0NWG-A1A300D6C5+FL21+DLSE

NXP04166-A0T0NWG-A1A300D6C5+FL21+DLSE
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 416 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: D6-kort i kortplats D
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Svenska
Kapsling 72, vätskekyld
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP04166-A0T0NWG-A1A300D6C5+FL21+DLSE

Produktinformation

Bruttovikt 91 kg
Nettovikt 90 kg
Volym 0 l
EAN 5710108663568

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 0416 416 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning N 6-puls, u. drossel f. res.enh.
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D D6 D6-kort i kortplats D
Tillvalskortplats E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH72 Kapsling 72, vätskekyld
Märkeffekt 355 355 kW/500 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-041660
Typkod del 2 -000028881
Försäljningstext CH7204166-0T
Modellkod01 NXP04166-A0T0NWG-
Modellkod02 A1A300D6C5
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DLSE
Beräknad nettovikt [kg] 90
Beräknad bruttovikt [kg] 91
Motoreffekt låg överbel. [kW] 375
Motoreffekt hög överbel. [kW] -
Mått BxHxD [mm] 246X1076X372
Kontinuerlig ström (NO) [A] 416
Kontinuerlig ström (HO) [A] -
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DW-041660-1174PA
Lagerkod 7DP-041660
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 90
#D/C
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality