134U2987
Frekvensomformare
FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
11 kW/15 hk, Trefas 380–480 V AC
IP20/Chassi, EMC Cat C1 (200 V)/C2 (400 V)
Bromschopper, Ingen display
Ytbehandlat kretskort, Inget nättillval
Standard med Modbus
ram storlek: K4
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® Midi Drive är idealisk för exakt och effektiv motorstyrning för maskinbyggare inom livsmedels-, materialhanterings- och bearbetningsindustrin. Den är en kraftfull lösning för styrningsprestanda, funktionssäkerhet och flexibel fältbusskommunikation. VLT® Midi Drive har utformats för att vara kompatibel med VLT® 2800. Dess yttermått, kabelförskruvningar, kabellängder och konfigurationsprogramvara gör att du enkelt kan uppdatera en befintlig frekvensomriktarpanel.
Obs! Ingen LCP-display eller minnesmodul medföljer FC 280. Beställ LCP, minnesmodul och adapterplattor för VLT 2800 separat som tillbehör.