Magnetventil, EV250BW, Funktion: NC, G, 3/8, 2.500 m³/h, EPDM

132U2450

RSK: 4894252

Mediarekommendationer: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkännande: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Husmaterial: Eco-mässing, Drift: Servostyrning, Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.573 Kilogram
Nettovikt 0.572 Kilogram
Volym 3.684 Liter
EAN 5702428544177

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Eco-mässing
Anslutningsstorlek [in] 3/8
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 24 antal
Antal vägar 2/2
Application Stängt och dräneringssystem
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 100 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 100 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV250BW
Differenstryck [bar] [Max] 10 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 145 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Drift Servostyrning
Dysstorlek [mm] 10 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 3/8 in
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Godkännanden notering WRAS (0 – 90°C)
Husmaterial Eco-mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 2.9 gal/min
Kv värde [m³/h] 2.5 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 10 bar
Max. Arbetstryck [psig] 145 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 15 bar
Max. testtryck [psig] 217.5 psig
Mediarekommendationer Drinking Water&Heating ECO/SS
Mediatolerans, kommentarer Relativt aggressivt material
Medietemperaturområde [°C] [Max] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -22 °F
Omgivningstemp. max 122 °F
Omgivningtemp. max 50 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV250BW 10BE G 38E NC000
Ställdon BW
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV250BW
Typbeteckning EV250BW 10
Tätn. mat. EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality