Magnetventil, EV228BW, Funktion: UN, G, 1 1/2, 24.000 m³/h, EPDM

132U2409

Mediarekommendationer: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkännande: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Låsning, Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 3.128 Kilogram
Nettovikt 2.774 Kilogram
Volym 7.334 Liter
EAN 5702428527798

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Anslutningsstorlek [in] 1 1/2
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal vägar 2/2
Application Öppet system
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV220BW 15 - 50
Differenstryck [bar] [Max] 10 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0.3 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 145 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 4.35 psi
Drift Låsning
Dysstorlek [mm] 40 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 1 1/2 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flöde Enkelflöde
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion UN
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande ACS
CE
PZH
RISE
SINTEF
UKCA
Husmaterial Rostfritt stål
In ansl standard ISO 228-1
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, storlek [tum] 1 1/2 in
Inlopp anslutningstyp G
Inlopp Int./ext. Invändig
Kv värde [gal/min] 27.7 gal/min
Kv värde [m³/h] 24 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 10 bar
Max. Arbetstryck [psig] 145 psig
Max. arbetstryck, obs Vätskor: max. 10 bar/145 psi
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 15 bar
Max. testtryck [psig] 217.5 psig
Mediarekommendationer Drinking Water&Heating ECO/SS
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -22 °F
Omgivningstemp. max 140 °F
Omgivningtemp. max 60 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV228BW 40SS G 112E UN000
Ställdon BW
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV228BW
Typbeteckning EV228BW 40
Tätn. mat. EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångsanslutning, standard ISO 228-1
Utlopp anslutningstyp G
Utlopp Int/ext Invändig
Utlopp, storlek [tum] 1 1/2 in
Öppna/stäng utjämningsmynning Utjämningsdysa, tillval

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality