FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2022

Frekvensomformare
FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0,55 kW/0,75 hk, Trefas
380–500 V AC, (E55) IP55/Typ 12
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A5
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 11.68 kg
Nettovikt 11.06 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427166882

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt PK55 0,55 kW/0,75 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E55 (E55) IP55/Typ 12
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A5 A5
Typkod del 1 FC-302PK55T5E55H1BGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 160 % (HO) [KW] 0.55
Höjd [mm] 420,0
Bredd utan tillval C [mm] 242,0
Djup [mm] 200,0
Djup med tillval A/B [mm] 200,0
kVA 1.25
Effektförlust HO [W] 42
Effektförlust HO [W] 42
Kontinuerlig ström (HO) [A] 1.8
Intermittent ström (HO) [A] 2.88
Kontinuerlig ström (HO) [A] 1.6
Intermittent ström (HO) [A] 2.56
Beräknad bruttovikt [kg] 11.68
Beräknad nettovikt [kg] 11.06
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302PK55T5E55H1BGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality