Elektromotorni pogoni, AMV 56, Napajalna napetost [V] AC: 24

082H3023

AMV 56 24V 4s/mm 40mm 1500N

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.992 Kilogram
Neto masa 2.992 Kilogram
Volume 6.479 Liter
EAN 5702421518113

 

Aplikacija HD HVAC in DH
Description AMV 56 24V 4s/mm 40mm 1500N
EU RoHS izjeme 6(c)
Hitrost pogona [s/mm] 4 s/mm
Hod [mm] 40 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AMV(E) 56
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Poraba energije [W] 18 W
Povratna informacija o poziciji potenciometer ni potreben
Ročno posredovanje Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Electrical actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stopnja zaščite IP54
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 56
Varnostna funkcija Ne
Vrsta hitrosti Hiter
Vrsta pogona Električna vgradnja
Vrsta regulacijskega signala 3-točkovni
Vrsta zaščite II
Vsebuje baterije No
Vzmet navzdol (povratek) Ne
Vzmet navzgor Ne
Zaporna sila [N] 1500 N
Čas obrata [s] 0 "
Št. dokumenta SCIP edd24c82-4153-4886-b18d-001f3f372d0d

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality