AME 855, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 80 mm

082G3511

AME 855 230V

Produktdetails

Bruttogewicht 17.5 Kilogram
Gewicht netto 14.2 Kilogram
Volume 123.123 Liter
EAN 5702425112348

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Heizen und Kühlen
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 855 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
Hub [mm] 80 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Leistungsaufnahme [W] 63 W
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 3f3d3a33-d139-4559-9ddb-a5339d830e84
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 65x/685/855 2
Sicherheitsfunktion Nein
Stellkraft [N] 15000 N
Stellsignal Modulierend/3-Punkt
Stellzeit [s/mm] 2 s/mm
Typ AME 855
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality