Programm. regulator, 6 reläer, MCX06D

080G0169

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: CANBUS; RS485; MODBUS, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 32

Produktinformation

Bruttovikt 0.22 Kilogram
Nettovikt 0.18 Kilogram
Volym 1.25 Liter
EAN 5702423284801

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoga ingångar (Al) [pc] 4 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 3 antal
Anslutningssats ingår Nej
Anslutningssats, kod nr 080G0179
Antal batterier 1
Antal per förpackningsformat 32 antal
Battery type or Name Lithium coin cell
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Digital utgång (DO) [pc] 6 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 8 antal
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Effektförbrukning [W] 6 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmerbar regulator
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Identisk produkt 080G0115
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Kapslingsgrad IP IP40
Kommunikat. CANBUS
MODBUS
RS485
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Monteringsmetod DIN-skena
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Programmable controllers
Produktnamn Programm. regulator, 6 reläer
Produkttillbehör Electron. control accessories
Realtidsklocka Ja
Servicerbar Nej
Summer Ja
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ MCX06D
Typbeteckning MCX06D
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality