Element för expansionsventil, TE 5, R23

067B3337

Temperaturområde [°C]: -80 - -55, MOP-punkt [°C]: -50, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.56 Kilogram
Nettovikt 0.478 Kilogram
Volym 2.49 Liter
EAN 5702428148283

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
China RoHS compliance Yes
Delprogramnamn TE 5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Köldmedium R23
Längd på kapillärrör [mm] 3000 mm
Längd på kapillärrör [tum] 118 in
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 400 psig
MOP-punkt [psig] MOP 55
MOP-punkt [°C] -50 °C
MOP-punkt [°F -58 °F
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Element för expansionsventil
SCIP ID nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamn TE
Temperaturområde [°C] [Max] -55 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -80 °C
Temperaturområde [°F] [Max] -65 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -112 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TE 5
Typbeteckning Element
UK RoHS compliance Out of scope
Utjämn. ansl. typ Lödning, ODF
Utjämning, storlek [tum] 1/4 in