AFT 06, -20 °C - 50 °C, 386 mm, 5 m

065-4390

AFT06 PN40 -20-50/5m Bronzelomme

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.64 Kilogram
Nettovægt 4.64 Kilogram
Volume 36.272 Liter
EAN nr. 5702421807934

 

Description AFT06 PN40 -20-50/5m Bronzelomme
Forstærkning Ks 0.8
Funktion Temp.regulator
Følerforbindelse R1 konisk han gevind akt. til DIN 2999
Godkendelsesstandard DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Impulsledningmateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Indeholder batterier No
Kapillarørslængde [m] 5 m
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] 150 °C
Monteringsversion fri
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP-dossier produktnavn Selfacting Thermostats - AFT
Temperaturføler, diameter [mm] 22 mm
Temperaturføler, længde [mm] 386 mm
Temperaturfølermateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 50 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] -20 °C
Tidskonstant [sek] 120 "
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Type AFT 06

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality