Trycktransmitter, AKS 32R, 0.00 bar - 27.60 bar, 0.00 psi - 400.00 psi

060G6492

Elektrisk anslutning: AMP Econoseal, J-serien, Tryckansl. typ: NPTF, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: AKS 32R-CC36-G1AF08-0

Produktinformation

Bruttovikt 0.133 Kilogram
Nettovikt 0.119 Kilogram
Volym 0.251 Liter
EAN 5702428940870

 

+ utgång Stift 3
+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 2
Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Egensäker Nej
El. ansl. strl. 3 stift
Elektr. ansl. notering Inbyggd
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning AMP Econoseal, J-serien
EU RoHS compliance Out of scope
Fr.membran Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande GOST POCC
cUR
Hög clipping-nivå 98
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationellt artikelnummer 5702428940870
Just. NP/spann Nej
Kapslingsgrad IP IP67
Kommentarer NOMAL LABEL 060A3328
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] 0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] 32 °F
Låg clippingnivå 4
Matningsspänning [V] DC 5 V
Medietemperaturområde [°C] [Max] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Ratiometrisk [V] [Max] 4.5 V
Ratiometrisk [V] [Min] 0.5 V
SCIP ID nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamn AKS/MBS
Specification nyckel AKS 32R-CC36-G1AF08-0
Stand. för godkännande 6967179
E227388
E31024
Supply voltage [V] DC 5 V
Svarstid max. [ms] 4 ms
Tr. referens Sealed gauge
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4-18
Tryckansl. std ANSI/ASME B1.20.1
Tryckansl. typ NPTF
Tryckområde [bar] [Max] 27.6 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 400 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare No
Typ AKS 32R
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Ratio metric
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [psi] 400 psi

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality