Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
027L3061 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Ventilstation, ICF 20-4-8, 32 mm, Anslutning, standard: EN 10220
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Ventilstation, ICF 20-4-8, 32 mm, Anslutning, standard: EN 10220
027L3061
Anslutningsstorlek [mm]: 32, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120