BE012DS

018F7913

RSK: 5197137

Elektrisk anslutning: Plintskåp, Matningsspänning [V] DC: 12, Kapslingsgrad IP: IP67

Produktinformation

Bruttovikt 0.344 Kilogram
Nettovikt 0.319 Kilogram
Volym 0.309 Liter
EAN 5702428074421

 

Antal per förpackningsformat 32 antal
Contain batteries No
Delprogramnamn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
Description Coil BE012DS 12V DC Box
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektrisk anslutning Plintskåp
Energiförbrukning [W] DC 15 W
Frekvens [Hz] DC
Färg Blue
Färg Blå
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Godkännande LLC CDC TYSK
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE Yes
Inkopplingstid Kontinuerlig
Kabeldiameter [mm] 6 mm
Kapslingsgrad IP IP67
Ledararea [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Matningsspänning [V] DC 12 V
Omg. temp. område 120 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] 50 °C
Produktbeskrivning Magnetic coils
Produktgrupp Accessories
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
SCIP ID nr e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP-dokumentproduktnamn RD
Servicerbar Nej
Spolanslutning Elskåp
Spoldesign, standard VDE 0580
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek [mm] 13.5 mm
Typ Magnetic coil
Typbeteckning BE012DS
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överensstämmelse EN 60730-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality