Micro Plate heat exchanger, XB52M-1, Number of plates: 30

004H4502

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

25 bar, Brazing material: Copper

Detaily produktu

Brutto hmotnost 16.222 Kilogram
Čistá hmotnost 15.8 Kilogram
Objem 25.272 Liter
EAN 5702425114311

 

Celková výška bez nožek [mm] 466 mm
Celková šířka [mm] 256 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 LPM Connection
Connection type 2 LPM Connection
Contain batteries No
Délka připojení na straně 1 [mm] 50 mm
Délka připojení na straně 2 [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm] 170 mm
In scope of WEEE No
Kategorie I
Material Description (Short Te XB52M-1-30_2Cu_25_S1_7L2
Materiál desky 1.4404
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Mikrodeskový výměník tepla
Název výrobce Danfoss
Plate material no. 1.4404
Počet desek 30
Počet průchodů 1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] 25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] 25 bar
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Měď
Rozsah teploty [°C] [max.] 180 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -10 °C
Schválení PED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Standard připojení DIN ISO 228/1
Typ XB52M-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
Vertical center porthole 1[mm] 379 mm
Vertical center porthole 2[mm] 379 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] 379 mm
Volume per channel 1 [l] 0.163 L
Volume per channel 2 [l] 0.163 L
Vzor desky M

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality