ChangeOver6-ventil, DN 20

003Z3151

ChangeOver6 DN 20, motoriserad kulventil med 6-portar

Produktinformation

Bruttovikt 1.854 Kilogram
Nettovikt 1.75 Kilogram
Volym 1.386 Liter
EAN 5702428960212

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
Avstängningstryck [kPa] [Max] 801 KPa
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ChangeOver6 DN 20, motoriserad kulventil med 6-portar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
För ventilstorlek DN 20
Kvs-värden [m³/h] 4 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktetikett Yes
Produktgrupp Other valves
SCIP ID nr d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
SCIP-dokumentproduktnamn 003Z3151
Ställdonsanslutning Quick fix-anslutning
Tryckklass PN 16
Typ ChangeOver6 valve
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material DZR-mässing (CW 602N)