AB-QM Flexo, DN 15, Ar mērnipeļiem

003Z1722

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AB-QM 4.0 Flexo 80 R DN15HF w. strainer

Produkta informācija

Bruto svars 1.96 Kilogram
Neto svars 1.46 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN 5715162960097

 

Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 R DN15HF w. strainer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Izstrādājumu grupa Pressure independent balancing and control valves
Mērnipeļi Ar mērnipeļiem
Nominālā plūsma [m³/h] 1.2 m³/h
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
Spiediena klase PN 25
Tips AB-QM Flexo
Versija Right-hand
Vielas temperatūra [°C] [Max] 95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -10 °C
Vārsta izmērs DN 15

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality