AVTB (snabb), PN 16, DN 15, 1.90 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2.0 m, Utvändig gänga

003N5111

RSK: 5402319

AVTB 15 Termostatisk ventil 20-60#C

Produktinformation

Bruttovikt 1.691 Kilogram
Nettovikt 1.606 Kilogram
Volym 4.123 Liter
EAN 5702421100462

 

Anslutning, standard ISO 228/1
Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Description AVTB 15 Termostatisk ventil 20-60#C
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Linjär
Flödesreglering Nej
Funktion Temp.regulator
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Givaranslutning M14x1/R1/2 utv. gänga enl. DIN 2999
Impulsrörsmaterial Koppar, mat.nr 2.0090
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillärrörlängd [m] 2 m
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-värden [m³/h] 1.9 m³/h
Kägel-/sätesförsegling material NBR/DZR-mässing BS 2872/CZ132
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] 90 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Temperature controllers
Reaktionstid stängd [sek] 3 "
Reaktionstid öppen [sek] 3 "
Returbegränsarfunktion Nej
Stand. för godkännande ETA VA 1.54/18952
Temperaturgivare material Koppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm] 18 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 210 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max] 60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 20 °C
Temperaturreglering Ja
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Typ AVTB (fast)
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material DZR-mässing BS 2872/CZ132
Ventilkägla material NBR-gummi
Ventilsäte, material Cr Ni stål W. nr 1.4301