Rumstermostater, BasicPlus / BasicPlus2, Rumstermostat, 230.0 V, I väggen

088U0626

BasicPLus2 WT-PR programmerbar och relä, Kabelansluten 230V

Produktinformation

Bruttovikt 0.248 Kg
Nettovikt 0.212 Kg
Volume 0.613 Liter
EAN 5702425103032

 

Description BasicPLus2 WT-PR programmerbar och relä
Display (Ja/Nej) Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Extra omkopplare Ja
Golvgivare som tillval Ja
Gränssnitt Kabelansluten 230V
In scope of WEEE Yes
Installation I väggen
IP-klassning IP 30
Matningsspänning [V] 230 V
Produktgrupp Room Thermostats
Reglertyp värme Rumstermostat
Schemaläggning, vecka Ja
SCIP ID nr 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856
SCIP-dokumentproduktnamn BasicPlus2
Typ BasicPlus / BasicPlus2
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality