Rör

Visar 13 produkt(er)

FH-rör, Kopplingar, 3/4", 20.0 mm

Koppling för 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4"

FH-rör, Kopplingar, 3/4", 16.0 mm

013G4186

RSK: 5386559

Alupex-kopplingar för 16 x 2 mm-rör

Kompositrör, 16 mm, 2 mm, 200.00 m, 10 bar

FH-CPA kompositrör 16x2 200m

Kompositrör, 16 mm, 2 mm, 500.00 m, 10 bar

FH-CPA kompositrör 16x2 500m

PE-RT-rör, 16 mm, 200.00 m, 6 bar

FH PE-RT rör 16 x 2 mm , 200 m

Visa: