Lödd plattvärmeväxlare, XB51L-1, Antal plattor: 100, 25 bar

004B1355

Lodmaterial: Koppar

Produktinformation

Bruttovikt 58 Kg
Nettovikt 58 Kg
Volume 105.45 Liter
EAN 5702421663202

 

Anslutning, standard EN 1092
Anslutningslängd, sida 1 [mm] 90 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm] 90 mm
Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 100
Antal slag 1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] 25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Connection length 1 [mm] 90 mm
Connection length 2 [mm] 90 mm
Connection size 1 DN50
Connection size 2 DN50
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 2
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande PED
Horisontell mittre anslutningsport [mm] 170 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori Art. 4, par. 3
Lodmaterial Koppar
Material Description (Short Te XB51L-1 -100_2_25_ASB_1F50_1F5
Plate material no. 1.4404
Plattmaterial 1.4404
Plattmönster L
Product Name Description Lödd plattvärmeväxlare
Produktgrupp Heat exchangers
Temperaturområde [°C] [Max] 180 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Tillverkarens namn Danfoss
Total bredd [mm] 256 mm
Total höjd utan fötter [mm] 466 mm
Typ XB51L-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 380 mm
Vertical center porthole 2[mm] 380 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm] 380 mm
Volume per channel 1 [l] 0.21 L
Volume per channel 2 [l] 0.21 L
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality