Tryckoberoende reglerventiler

Visar 30 produkt(er)

AFQM, Nominellt tryck [bar]: 25, 65 mm, 50.00 m³/h, 0.20 bar, Fläns, Version för montage: fri

AFQM PN25 65/50 /0,2 fläns tillopp/retur

AFQM, Nominellt tryck [bar]: 16, 65 mm, 50.00 m³/h, 0.20 bar, Fläns, Version för montage: fri

AFQM PN 16 DN 65 reglerande ventil

AFQM, Nominellt tryck [bar]: 16, 80 mm, 80.00 m³/h, 0.20 bar, Fläns, Version för montage: fri

AFQM PN16 80/80 /0,2 fläns tillopp/retur

AFQM, Nominellt tryck [bar]: 16, 100 mm, 125.00 m³/h, 0.20 bar, Fläns, Version för montage: fri

AFQM PN16 100/125 /0,2 fläns tillopp/ret

AFQM, Nominellt tryck [bar]: 16, 125 mm, 160.00 m³/h, 0.20 bar, Fläns, Version för montage: fri

AFQM PN16 125/160 /0,2 fläns tillopp/ret

Visa: