AVP, PN 16, DN 15, 1.00 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A

003H6946

AVP PN16 15/1 0,2-1,0 gänga retur

Produktinformation

Bruttovikt 1.958 Kg
Nettovikt 1.927 Kg
Volume 4.484 Liter
EAN 5710104031804

 

Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Description AVP PN16 15/1 0,2-1,0 gänga retur
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 1 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.2 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Diff.trycksregulator
Försegling DP, material EPDM
In scope of WEEE and contain batteries No
Inställningstyp Justerbar
Kavitationsfaktor 0.6
Kvs-värden [m³/h] 1 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.02
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Pressure flow controllers
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ AVP
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 15
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage Flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality