Radiatortermostat, Danfoss Eco™ Bluetooth, Adaptertyp: RA; MMA; M28; RAVL; M30

014G1110

RSK: 4808695
Denna produkt har utgått.
Vi har en ersättningsprodukt.

Stand-alone elektronisk radiatortermostat, Bluetooth

Produktinformation

Bruttovikt 0.273 Kg
Nettovikt 0.273 Kg
Volume 1.394 Liter
EAN 5702425145391

 

Adaptertyp M28
M30
MMA
RA
RAVL
Antal batterier 2
Applikation Bostäder (föroreningsgrad 2)
Batteriets livslängd [år] 2 år
Battery type or Name Alkaline AA
Bullernivå uppvärmning dB(A) JIS C 9612 30
Description Stand-alone elektronisk radiatortermostat
Displaytyp LCD med bakgrundsbelysning
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Effekt i standbyläge [mW] 3 mW
Effektförbrukning [W] 1.2 W
Färg RAL 9016
Godkännande Bluetooth
ERC
CE
EAC
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indikator för svagt batteri Ja
Leverera batterier 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V
Omgivande temperatur [°C] [Max] 40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Radiator thermostat
Programvaruklass A
Radiofrekvens [GHz] 2.4 GHz
Reglering PID
Reglertyp värme Radiatortermostat
Spindelröreslse Linjär, upp till 4.5 mm, max. 2 mm på ventil (1 mm/s)
Systemintegration Stand-alone
Säkerhetsklass Typ 1
Sändningseffekt [mW] [Max] 2.1 mW
Temperaturinst.område [°C] [Max] 28 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 4 °C
Temperraturmätningsintervall 1 min
Termostat Programmerbar elektronisk ventilregulator
Termostat IP klass 20
Transporttemperatur [°C] [Max] 65 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Trådlös standard Bluetooth
Typ Danfoss Eco™ Bluetooth
Typ av motor Elekromekanisk
Vattentemperatur [°C] [Max] 90 °C
Öppet fönster-funktion Ja

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality