Automatisk shuntregulator, AVDO, DN 25, Rak, Invändig gänga, Utvändig gänga
003L6028
RSK: 5406720
Självverkande ventil för konstant flöde
Självverkande ventil för konstant flöde
Bruttovikt | 1.208 Kg |
Nettovikt | 1.16 Kg |
Volume | 1.092 Liter |
EAN | 5702420018065 |
Bruttovikt | 1.208 Kg |
Nettovikt | 1.16 Kg |
Volume | 1.092 Liter |
EAN | 5702420018065 |
Anslutningar | 1" |
Anslutningsstorlek in | Rp 1 |
Anslutningsstorlek ut | R 1 |
Anslutningstyper | Threaded |
Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
Description | Självverkande ventil för konstant flöde |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 0.5 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flödestemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlopp anslutningstyp | Invändig gänga |
Inställning [bar] [Max] | 0.5 bar |
Inställning [bar] [Min] | 0.05 bar |
Konstruktion | Rak |
Produktgrupp | Automatic Bypass Control |
SCIP ID nr | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP-dokumentproduktnamn | AVDO COMMERCIAL 25 |
Typ | AVDO |
Utlopp anslutningstyp | Utvändig gänga |
Ventilstorlek | DN 25 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningar | 1" |
Anslutningsstorlek in | Rp 1 |
Anslutningsstorlek ut | R 1 |
Anslutningstyper | Threaded |
Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
Description | Självverkande ventil för konstant flöde |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 0.5 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flödestemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlopp anslutningstyp | Invändig gänga |
Inställning [bar] [Max] | 0.5 bar |
Inställning [bar] [Min] | 0.05 bar |
Konstruktion | Rak |
Produktgrupp | Automatic Bypass Control |
SCIP ID nr | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP-dokumentproduktnamn | AVDO COMMERCIAL 25 |
Typ | AVDO |
Utlopp anslutningstyp | Utvändig gänga |
Ventilstorlek | DN 25 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |