Thermostats, DEVIlink™ CC WIFI – Central Controller, Sensor type: Floor
140F1135
Denna produkt har utgått.
Displaytyp: LCD
Displaytyp: LCD
Bruttovikt | 0.399 Kg |
Nettovikt | 0.395 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466238967 |
Bruttovikt | 0.399 Kg |
Nettovikt | 0.395 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466238967 |
Applikation | Floor heating |
Battery backup | ja |
Bredd [mm] | 107 mm |
Certification company | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIlink™ CC WiFi + PSU |
Display (Ja/Nej) | Ja |
Displaytyp | LCD |
Djup [mm] | 25 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element IP Class | 21 |
EU RoHS compliance | Yes |
Färg | Vit RAL 9010 |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännande | CE |
Höjd [mm] | 125 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kultryckstest temperatur [°C] | 75 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 65 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Matningsspänning [V] AC | 230 V |
Matningsspänning [V] DC | 230 V |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 40 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Paket, bredd [mm] | 95 mm |
Paket, djup [mm] | 140 mm |
Paket, höjd [mm] | 85 mm |
Produktbeskrivning | DEVIlink™ CC WIFI – Central Controller |
Produktgrupp | Thermostats |
Relay switch | 1-pole |
Standby power consumption [W] [Max] | 2 W |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 17 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 14 V |
Strömförsörjning [V] DC [Max] | 240 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] | 220 V |
Sändningseffekt [mW] [Max] | 1 mW |
Sändningsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Trådlös räckvidd [m] [Max] | 30 m |
Typ | DEVIlink™ |
Typ av givare | Floor |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty [Year] | 2 |
Warranty type | 2-year product warranty |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Applikation | Floor heating |
Battery backup | ja |
Bredd [mm] | 107 mm |
Certification company | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIlink™ CC WiFi + PSU |
Display (Ja/Nej) | Ja |
Displaytyp | LCD |
Djup [mm] | 25 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element IP Class | 21 |
EU RoHS compliance | Yes |
Färg | Vit RAL 9010 |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännande | CE |
Höjd [mm] | 125 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kultryckstest temperatur [°C] | 75 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 65 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Matningsspänning [V] AC | 230 V |
Matningsspänning [V] DC | 230 V |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 40 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Paket, bredd [mm] | 95 mm |
Paket, djup [mm] | 140 mm |
Paket, höjd [mm] | 85 mm |
Produktbeskrivning | DEVIlink™ CC WIFI – Central Controller |
Produktgrupp | Thermostats |
Relay switch | 1-pole |
Standby power consumption [W] [Max] | 2 W |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 17 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 14 V |
Strömförsörjning [V] DC [Max] | 240 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] | 220 V |
Sändningseffekt [mW] [Max] | 1 mW |
Sändningsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Trådlös räckvidd [m] [Max] | 30 m |
Typ | DEVIlink™ |
Typ av givare | Floor |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty [Year] | 2 |
Warranty type | 2-year product warranty |
ämnen REACHs kandidatlista | No |