Visar 81 produkt(er)
Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial
Flöde [gpm] [Max]: 40.000, Flöde [l/min] [Max]: 150.00, Arbetstryck [barg] [Max]: 140, Arbetstryck [psig] [Max]: 2000, Anslutning, standard: NPT, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1 in
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial
Flöde [gpm] [Max]: 8.000, Flöde [l/min] [Max]: 30.00, Arbetstryck [barg] [Max]: 160, Arbetstryck [psig] [Max]: 2400, Anslutning, standard: BSP