Termostyrd vattenventil, AVTA 20, G, 3/4
Termostyrd vattenventil, AVTA 20, G, 3/4

003N0108

Husmaterial: Mässing, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande givartemp., Fyllning typ: Adsorption

Produktinformation

Bruttovikt 1.58 kg
Nettovikt 1.3 kg
EAN 5702423021659

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsstorlek [in] 3/4
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 10 pc
Differenstryck [bar] [Max] 10 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 145 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Dysstorlek [mm] 20 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 4/5 in
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Fyllning typ Adsorption
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 3/8 x 5 29/32 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 9.5 x 150 mm
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Husmaterial Mässing
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] 90 9/16 in
Kap.rör tätning stand. ISO 228-1
Kapillärrör box Inv/Utv Invändig
Kapillärrörsbox, storlek [tum] 1/2
Kapillärrörsbox, typ G
Kv värde [gal/min] 3.9 gal/min
Kv värde [m³/h] 3.4 m³/h
Längd på kapillärrör [mm] 2300 mm
Max. Arbetstryck [bar] 16 bar
Max. Arbetstryck [psig] 232 psig
Max. givartemperatur [°C] 130 °C
Max. givartemperatur [°F] 266 °F
Max. testtryck [bar] Pe 25 bar
Max. testtryck [psig] 362.6 psig
Max. tryck på givare [ar] 25 bar
Max. tryck på givare [psig] 362.6 psig
Medeltemperaturområde [°C] [Max] 130 °C
Medeltemperaturområde [°C] [Min] -25 °C
Medeltemperaturområde [°F] [Max] 266 °F
Medeltemperaturområde [°F] [Min] -13 °F
Medium Neutralt medium
Modellnr PL
Produktbeskrivning Termostatisk ventil
Produktfamiljenamn AVTA
Produktgrupp Vattenreglerande ventiler
Produktnamn Termostyrd vattenventil
Produkttillbehör Allmänna tillbehör
Vattenventil, tillbehör
Servicerbar Vattenventil, reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min] 10 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 176 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 50 °F
Typ AVTA 20
Utlopp, storlek [mm] 20 mm
Öppningskonfiguration Öppnas vid stigande givartemp.

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality