Termostyrd vattenventil, AVTA 15, G, 1/2
003N2114
Husmaterial: Mässing, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande givartemp., Fyllning typ: Adsorption
Husmaterial: Mässing, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande givartemp., Fyllning typ: Adsorption
Bruttovikt | 1.666 Kg |
Nettovikt | 1.236 Kg |
Volume | 3.979 Liter |
EAN | 5702423048380 |
Bruttovikt | 1.666 Kg |
Nettovikt | 1.236 Kg |
Volume | 3.979 Liter |
EAN | 5702423048380 |
Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
Anslutning, standard | ISO 228-1 |
Anslutningsstorlek [in] | 1/2 |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
Armerat | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Differenstryck [bar] [Max] | 10 bar |
Differentialtryck [bar] [Min] | 0 bar |
Differentialtryck [psi] [Max] | 145 psi |
Differentialtryck [psi] [Min] | 0 psi |
Dysstorlek [mm] | 15 mm |
Dysstorlek, fraktion [tum] | 3/5 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 3/8 x 5 29/32 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 9.5 x 150 mm |
Godkännande |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 78 3/4 in |
Kap.rör tätning stand. | ISO 228-1 |
Kapillärrör box Inv/Utv | Invändig |
Kapillärrörsbox, storlek [tum] | 1/2 |
Kapillärrörsbox, typ | G |
Kv värde [gal/min] | 2.2 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 1.9 m³/h |
Längd på kapillärrör [mm] | 2000 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 16 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 232 psig |
Max. givartemperatur [°C] | 130 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 266 °F |
Max. testtryck [bar] Pe | 25 bar |
Max. testtryck [psig] | 362.6 psig |
Max. tryck på givare [ar] | 25 bar |
Max. tryck på givare [psig] | 362.6 psig |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 130 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -25 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 266 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -13 °F |
Medium | Neutralt medium |
Product Name Description | Termostyrd vattenventil |
Produktgrupp | Water regulating valves |
Produkttillbehör |
Allmänna tillbehör Vattenventil, tillbehör |
SCIP ID nr | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Servicerbar | Vattenventil, reservdelar |
Temperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 10 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 176 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 50 °F |
Typ | AVTA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Öppningskonfiguration | Öppnas vid stigande givartemp. |
Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
Anslutning, standard | ISO 228-1 |
Anslutningsstorlek [in] | 1/2 |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
Armerat | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Differenstryck [bar] [Max] | 10 bar |
Differentialtryck [bar] [Min] | 0 bar |
Differentialtryck [psi] [Max] | 145 psi |
Differentialtryck [psi] [Min] | 0 psi |
Dysstorlek [mm] | 15 mm |
Dysstorlek, fraktion [tum] | 3/5 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 3/8 x 5 29/32 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 9.5 x 150 mm |
Godkännande |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 78 3/4 in |
Kap.rör tätning stand. | ISO 228-1 |
Kapillärrör box Inv/Utv | Invändig |
Kapillärrörsbox, storlek [tum] | 1/2 |
Kapillärrörsbox, typ | G |
Kv värde [gal/min] | 2.2 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 1.9 m³/h |
Längd på kapillärrör [mm] | 2000 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 16 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 232 psig |
Max. givartemperatur [°C] | 130 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 266 °F |
Max. testtryck [bar] Pe | 25 bar |
Max. testtryck [psig] | 362.6 psig |
Max. tryck på givare [ar] | 25 bar |
Max. tryck på givare [psig] | 362.6 psig |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 130 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -25 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 266 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -13 °F |
Medium | Neutralt medium |
Product Name Description | Termostyrd vattenventil |
Produktgrupp | Water regulating valves |
Produkttillbehör |
Allmänna tillbehör Vattenventil, tillbehör |
SCIP ID nr | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Servicerbar | Vattenventil, reservdelar |
Temperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 10 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 176 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 50 °F |
Typ | AVTA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Öppningskonfiguration | Öppnas vid stigande givartemp. |