+försörjning |
Stift 1 |
- försörjning |
Stift 2 |
Antal per förpackningsformat |
14 antal |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Egensäker |
Nej |
El. ansl. strl. |
Pg 9 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. |
Hane och hona |
Elektrisk anslutning |
Angular connector |
Elektrisk anslutning, standard |
EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fr.membran |
Nej |
Förpackningsformat |
Multipack |
Godkännande |
ATEX |
Godkännanden notering |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Hög clipping-nivå |
22.4 |
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Internationellt artikelnummer |
5702423030736 |
Just. NP/spann |
Nej |
Kapslingsgrad IP |
IP65 |
Kompenserat temp.område [°C] [Max] |
80 °C |
Kompenserat temp.område [°C] [Min] |
0 °C |
Kompenserat temp.område [°F] [Max] |
176 °F |
Kompenserat temp.område [°F] [Min] |
32 °F |
Låg clippingnivå |
3.6 |
Medietemperaturområde [°C] [Max] |
85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] |
-40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] |
185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] |
-40 °F |
Noggrannhet, max. +/- FS [%] |
0.8 % |
Noggrannhet, normal +/- FS [%] |
0.3 % |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] |
85 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] |
185 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] |
-40 °F |
Product Name Description |
Trycktransmitter |
Produktgrupp |
Sensors |
SCIP ID nr |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dokumentproduktnamn |
AKS/MBS |
Specification nyckel |
MBS 33-1011-A1AB08-0 |
Strömförsörjning [V] DC [Max] |
32 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] |
9 V |
Strömförsörjning max. [mA] |
28 mA |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Svarstid max. [ms] |
4 ms |
Tr. referens |
Gauge (relative) |
Tryck Utvändig/Invändig |
Hane |
Tryckansl. |
1/2 |
Tryckansl. std |
EN 837 |
Tryckansl. typ |
G |
Tryckanslutning HEX [mm] |
27 mm |
Tryckområde [bar] [Max] |
1 bar |
Tryckområde [bar] [Min] |
0 bar |
Tryckområde [kPa] [Max] |
100 KPa |
Tryckområde [kPa] [Min] |
0 KPa |
Tryckområde [psi] [Max] |
14.5 psi |
Tryckområde [psi] [Min] |
0 psi |
Tryckstötdämpare |
No |
Typ |
MBS 33 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Utgångssign. |
Current |
Utgångssignal [mA] [Max] |
20 mA |
Utgångssignal [mA] [Min] |
4 mA |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Överbelastningstryck, max. [bar] |
2 bar |
Överbelastningstryck, max. [kPa] |
200 KPa |