Produktinformation

Bruttovikt 2.227 Kg
Nettovikt 1.997 Kg
Volume 3.44 Liter
EAN 5702423058846

 

Antal ingångar [pc] 5 antal
Antal per förpackningsformat 6 antal
Antal utgångar [pc] 5 antal
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
In scope of WEEE and contain batteries No
MiniMess inkl. Ja
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 120 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 248 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Product Name Description Testventil
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Specification nyckel MBV5000-1511
Test tryckansl. storl. 16 x 2
Test tryckansl. typ M
Testfunktion Separat
Tryck gängansl. std. ISO 228-1
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std DIN 3852-E
Tryckansl. typ G
Tryckområde (Pi) [bar] [Max] 120 bar
Tryckområde (Pi) [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde (Pi) [bar], olja [Max] 180 bar
Tryckområde (Pi) [bar], olja [Min] 0 bar
Tryckstötdämpare No
Typ MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope
Utgång ansl. typ FLÄNS
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality