Antal per förpackningsformat |
15 antal |
China RoHS compliance |
Yes |
Contact rating @ 250K cycles |
AC15=1 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=2 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=14 A, 400 V |
Differens [bar] |
1 bar |
Differens [psi] |
14.5 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. ansl. strl. |
2xPg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. |
Hona |
Elektr. spec. standard |
EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning |
Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard |
DIN 40430 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flödesgrupp |
1 |
Förpackningsformat |
Multipack |
Godkännande |
CCC CE EAC GL LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP54 |
Kategori |
IV |
Kontakt belastning |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Kontaktfunk. |
SPDT |
Max. Arbetstryck [bar] |
42 bar |
Max. Arbetstryck [psig] |
610 psig |
Max. testtryck [bar] Pe |
47 bar |
Max. testtryck [psig] |
682 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] |
70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] |
158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] |
-40 °F |
Product Name Description |
Pressostat |
Produktbeskrivning |
Pressostat |
Produktgrupp |
Switches and thermostats |
Produkttillbehör |
Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] |
25 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] |
5 bar |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] |
362.6 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] |
72.5 psig |
Reset |
Manuell max. |
SCIP ID nr |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Servicerbar |
Kontaktsystem |
Sprängtryck [bar] |
63 bar |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 10 A Isolering: 400 V |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2 |
Tryck givarelement |
Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig |
Hane |
Tryckansl. |
1/2 |
Tryckansl. std |
ISO 228-1 |
Tryckansl. typ |
G |
Typ |
RT19B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |