Pressostat, KPS47
060-312266
RSK: 3889035
Reglerområde Pe: 6.00 - 60.00, Differens [bar]: 3.50 - 17.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 120.0
Reglerområde Pe: 6.00 - 60.00, Differens [bar]: 3.50 - 17.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 120.0
Bruttovikt | 1.24 Kg |
Nettovikt | 1.125 Kg |
Volume | 2.43 Liter |
EAN | 5702423146956 |
Bruttovikt | 1.24 Kg |
Nettovikt | 1.125 Kg |
Volume | 2.43 Liter |
EAN | 5702423146956 |
Antal per förpackningsformat | 8 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] [Max] | 17 bar |
Differens [bar] [Min] | 3.5 bar |
Differens [psi] [Max] | 247 psi |
Differens [psi] [Min] | 51 psi |
El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
Elektr. ansl. notering | Metalkabelbox |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kontakt belastning |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Max. Arbetstryck [bar] | 120 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 1740 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 180 bar |
Max. testtryck [psig] | 2611 psig |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -13 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 60 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 6 bar |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 870 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 87 psig |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicerbar | Nej |
Sprängtryck [bar] | 240 bar |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Tryck givarelement | Membran |
Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
Tryckansl. | 1/4 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | KPS47 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godk. fil nummer | E73170 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 8 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] [Max] | 17 bar |
Differens [bar] [Min] | 3.5 bar |
Differens [psi] [Max] | 247 psi |
Differens [psi] [Min] | 51 psi |
El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
Elektr. ansl. notering | Metalkabelbox |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kontakt belastning |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Max. Arbetstryck [bar] | 120 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 1740 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 180 bar |
Max. testtryck [psig] | 2611 psig |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -13 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 60 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 6 bar |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 870 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 87 psig |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicerbar | Nej |
Sprängtryck [bar] | 240 bar |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Tryck givarelement | Membran |
Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
Tryckansl. | 1/4 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | KPS47 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godk. fil nummer | E73170 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |