Pressostat, KPS43

060-312066

RSK: 3889033

Reglerområde Pe: 1.00 - 10.00, Differens [bar]: 0.70 - 2.80, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 120.0

Produktinformation

Bruttovikt 1.202 Kg
Nettovikt 1.103 Kg
Volume 2.456 Liter
EAN 5702423146932

 

Antal per förpackningsformat 8 antal
China RoHS compliance Yes
Differens [bar] [Max] 2.8 bar
Differens [bar] [Min] 0.7 bar
Differens [psi] [Max] 41 psi
Differens [psi] [Min] 10 psi
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektr. ansl. notering Metalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UL
UKCA
Identisk produkt 060-410566
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP67
Kontakt belastning AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Kontaktfunk. SPDT guld
Max. Arbetstryck [bar] 120 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1740 psig
Max. testtryck [bar] Pe 180 bar
Max. testtryck [psig] 2611 psig
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -13 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Pressostat
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 10 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 1 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] 1 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] 0.1 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 145 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 14.5 psig
Reset Auto
SCIP ID nr 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Servicerbar Nej
Sprängtryck [bar] 240 bar
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Isolering: 400 V
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2
Tryck givarelement Membran
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ KPS43
UK RoHS compliance Out of scope
UL godk. fil nummer E73170
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality