Pressostat, KPS31
060-311066
Reglerområde Pe: 0.00 - 2.50, Differens [bar]: 0.10, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 6.0
Reglerområde Pe: 0.00 - 2.50, Differens [bar]: 0.10, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 6.0
Bruttovikt | 1.136 Kg |
Nettovikt | 1.04 Kg |
Volume | 2.554 Liter |
EAN | 5702423146871 |
Bruttovikt | 1.136 Kg |
Nettovikt | 1.04 Kg |
Volume | 2.554 Liter |
EAN | 5702423146871 |
Antal per förpackningsformat | 8 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 0.1 bar |
Differens [psi] | 1.5 psi |
El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
Elektr. ansl. notering | Metalkabelbox |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UL UKCA |
Identisk produkt | 060-410066 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kontakt belastning |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Max. Arbetstryck [bar] | 6 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 87 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 6 bar |
Max. testtryck [psig] | 87 psig |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 2.5 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 0 bar |
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] | 0.25 MPa |
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] | 0 MPa |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 36 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 0 psig |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Tryck givarelement | Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
Tryckansl. | 1/4 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | KPS31 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godk. fil nummer | E73170 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 8 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 0.1 bar |
Differens [psi] | 1.5 psi |
El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
Elektr. ansl. notering | Metalkabelbox |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UL UKCA |
Identisk produkt | 060-410066 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kontakt belastning |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Max. Arbetstryck [bar] | 6 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 87 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 6 bar |
Max. testtryck [psig] | 87 psig |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 2.5 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 0 bar |
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] | 0.25 MPa |
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] | 0 MPa |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 36 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 0 psig |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Tryck givarelement | Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
Tryckansl. | 1/4 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | KPS31 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godk. fil nummer | E73170 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |