Hermetiskt torkfilter, DMT, Kopparpläterat stål

023Z8417

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF

Produktinformation

Bruttovikt 1.011 Kilogram
Nettovikt 0.94 Kilogram
Volume 1.496 Liter
EAN 5702428940399

 

Activated alumina [%] 0 %
Anslutningsmaterial Kopparpläterat stål
Antal per förpackningsformat 12 antal
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Flödeskapacitet KW R744: 15.9
Flödeskapacitet TR R744: 4.5
Fäste Nej
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Stål
Husvolym [foz US] 5.85 Fluid Ounce US
Husvolym [l] 0.17 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång 1, anslutningsstorlek [tum] 1/2 in
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Insats stl. 08 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R744
Massiv kärna, volym [cm3] 59 cm³
Massiv kärna, volym [in3] 3.57 in³
Massiv kärna, yta [cm2] 118 cm²
Massiv kärna, yta [tum2] 18.29 in²
Max. Arbetstryck [bar] 140 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2030 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Nettovolym [foz US] 3.87 Fluid Ounce US
Nettovolym [liter] 0.114 L
Product Name Description Hermetiskt torkfilter
Produktbeskrivning Torkfilter till vätskeledning
Produktgrupp Filter driers
Servicerbar Nej
Syrakapacitet [g] 0.54 g
Syrakapacitet [oz] 0.019 oz
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Torkkap.[vattendroppar]24 °C R744:197
Typ DMT
Typbeteckning DMT 084S
UK RoHS compliance Out of scope
Utgång 1, anslutningsstorlek [tum] 1/2 in
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI] Deltatryck = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality