CTM 6
032F5693
Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140.0, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140.0, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Bruttovikt | 10.653 Kg |
Nettovikt | 9.7 Kg |
Volume | 12.788 Liter |
EAN | 5702424046378 |
Bruttovikt | 10.653 Kg |
Nettovikt | 9.7 Kg |
Volume | 12.788 Liter |
EAN | 5702424046378 |
Ansl. A, storlek för lödning [tum] | 7/8 in |
Ansl. A, storlek för svetsning [tum] | 3/4 in |
Ansl. C, storlek för lödning [tum] | 7/8 in |
Ansl. C, storlek för svetsning [tum] | 3/4 in |
Ansl. C, typ för lödning | ODF |
Ansl. E, storlek för lödning [tum] | 1 1/8 in |
Ansl. E, storlek för svetsning [tum] | 1 in |
Ansl. E-typ för lödning | ODF |
Ansl.typ för lödning | ODF |
Anslutning A, funktion | Högtrycksingång |
Anslutning B, funktion | Högtrycksingångsmätning |
Anslutning C, funktion | Suginlopp |
Anslutning D, funktion | Suginlopp, mätning |
Anslutning E, funktion | Köldmediebehållarens utlopp |
Anslutning F funktion | Köldmediebehållarens utlopp, mätning |
Anslutningar standard | EN 10220 |
Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | CTM |
Ejektormaterial | Mässing |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
PED cURus |
Husmaterial | Aluminiumlegering |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitet – massflöde [kg/h] | 1435 kg/h |
Kapacitet – massflöde [lb/h] | 3164 lb/h |
Köldmedium | R744 |
Massflöde ejektor 1[kg/h] | 60 kg/h |
Massflöde ejektor 1[lb/h] | 132.3 lb/h |
Massflöde ejektor 2 [lb/h] | 275.5 lb/h |
Massflöde ejektor 2[kg/h] | 125 kg/h |
Massflöde ejektor 3 [kg/h] | 250 kg/h |
Massflöde ejektor 3 [lb/h] | 551 lb/h |
Massflöde ejektor 4 [kg/h] | 500 kg/h |
Massflöde ejektor 4 [lb/h] | 1102 lb/h |
Massflöde ejektor 5 [kg/h] | 500 kg/h |
Massflöde ejektor 5 [lb/h] | 1102 lb/h |
Massflöde ejektor 6 [kg/h] | 0 kg/h |
Massflöde ejektor 6 [lb/h] | 0 lb/h |
Massflödesförhållanden |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Max. Arbetstryck [bar] | 140 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 2030 psig |
Max. DeltaP E-C-ansl. [bar] | 20 bar |
Max. testtryck [bar] | 200 bar |
Max. testtryck [psig] | 2716.6 psig |
Max.DeltaP E-C-ansl. [psig] | 290 psi |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
MaxOPD [psig] | 1221 psig |
Medeltemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
Medeltemperatur, område [°C] [Min] | -10 °C |
Medeltemperatur, område [°F] [Max] | 122 °F |
Medeltemperatur, område [°F] [Min] | -14 °F |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -10 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 122 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -14 °F |
Product Name Description | CTM lågtrycksventil |
Produktgrupp | Multi ejectors |
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % |
Servicerbar | Multiejektor, reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet |
POE PAG |
Tryckområde, kategori | Lågt tryck |
Typ | CTM 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkända köldmedier | R744 |
Vätskekap. - massflöde [kg/h] | 0 kg/h |
Vätskekap. - massflöde [lb/h] | 0 lb/h |
Ansl. A, storlek för lödning [tum] | 7/8 in |
Ansl. A, storlek för svetsning [tum] | 3/4 in |
Ansl. C, storlek för lödning [tum] | 7/8 in |
Ansl. C, storlek för svetsning [tum] | 3/4 in |
Ansl. C, typ för lödning | ODF |
Ansl. E, storlek för lödning [tum] | 1 1/8 in |
Ansl. E, storlek för svetsning [tum] | 1 in |
Ansl. E-typ för lödning | ODF |
Ansl.typ för lödning | ODF |
Anslutning A, funktion | Högtrycksingång |
Anslutning B, funktion | Högtrycksingångsmätning |
Anslutning C, funktion | Suginlopp |
Anslutning D, funktion | Suginlopp, mätning |
Anslutning E, funktion | Köldmediebehållarens utlopp |
Anslutning F funktion | Köldmediebehållarens utlopp, mätning |
Anslutningar standard | EN 10220 |
Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | CTM |
Ejektormaterial | Mässing |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
PED cURus |
Husmaterial | Aluminiumlegering |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitet – massflöde [kg/h] | 1435 kg/h |
Kapacitet – massflöde [lb/h] | 3164 lb/h |
Köldmedium | R744 |
Massflöde ejektor 1[kg/h] | 60 kg/h |
Massflöde ejektor 1[lb/h] | 132.3 lb/h |
Massflöde ejektor 2 [lb/h] | 275.5 lb/h |
Massflöde ejektor 2[kg/h] | 125 kg/h |
Massflöde ejektor 3 [kg/h] | 250 kg/h |
Massflöde ejektor 3 [lb/h] | 551 lb/h |
Massflöde ejektor 4 [kg/h] | 500 kg/h |
Massflöde ejektor 4 [lb/h] | 1102 lb/h |
Massflöde ejektor 5 [kg/h] | 500 kg/h |
Massflöde ejektor 5 [lb/h] | 1102 lb/h |
Massflöde ejektor 6 [kg/h] | 0 kg/h |
Massflöde ejektor 6 [lb/h] | 0 lb/h |
Massflödesförhållanden |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Max. Arbetstryck [bar] | 140 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 2030 psig |
Max. DeltaP E-C-ansl. [bar] | 20 bar |
Max. testtryck [bar] | 200 bar |
Max. testtryck [psig] | 2716.6 psig |
Max.DeltaP E-C-ansl. [psig] | 290 psi |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
MaxOPD [psig] | 1221 psig |
Medeltemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
Medeltemperatur, område [°C] [Min] | -10 °C |
Medeltemperatur, område [°F] [Max] | 122 °F |
Medeltemperatur, område [°F] [Min] | -14 °F |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -10 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 122 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -14 °F |
Product Name Description | CTM lågtrycksventil |
Produktgrupp | Multi ejectors |
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % |
Servicerbar | Multiejektor, reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet |
POE PAG |
Tryckområde, kategori | Lågt tryck |
Typ | CTM 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkända köldmedier | R744 |
Vätskekap. - massflöde [kg/h] | 0 kg/h |
Vätskekap. - massflöde [lb/h] | 0 lb/h |